Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

12,5mm D. x 25mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse
  • Land/Region
  •   
 
Alle 24 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
12,5mm D. x 25mm eff. Brw. unbeschichtet, UV PCX Zylinderlinse

Lager #68-168 Ausverkauf
×
€149,00
×
Stk. 1-5
€149,00
Stk. 6
€119,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
12.50 +0.0/-0.2
Brenn-
weite EFL (mm):
25.00
hintere Brennweite BFL (mm):
22.94
Mitten-
dicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Substrat:
Beschich-
tung:
Uncoated
Randdicke ET (mm):
1.15
Blende:
2.00
Toleranz Brennweite (%):
±3
Numerische Apertur NA:
0.25
Radius R (mm):
11.46
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Exzellente UV Transmission
  • Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
  • Präzises Design

Unsere TECHSPEC® Plankonvexen Zylinderlinsen aus UV Quarzglas (PCX) sind ideal für die UV Strahlformung oder für Anwendungen in rauen Umgebungen geeignet. Zylinderlinsen fokussieren das Licht in nur einer Richtung und werden häufig mit linearen Sensorarrays eingesetzt oder um aus einem kollimierten Laserstrahl eine Linie zu erzeugen. Kontaktieren Sie unser Vertriebsbüro, wenn Sie kundenspezifische Beschichtungen benötigen.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Technische Informationen

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×