Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 32 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 125mm Durchmesser x 3,3mm Dicke, unbeschichtet, BOROFLOAT® Fenster

Lager #33-005 Ausverkauf
×
€44,95
×
Stk. 1
€44,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Abbe-Zahl (vd):
65.41
Fase:
Protective as needed
Durch-
messer (mm):
125.00 Nominal
Dicke (mm):
3.30
Beschich-
tung:
Uncoated
thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
3.25
Dichte (g/cm3):
2.2
Brechungsindex nd:
1.472
Betriebstemperatur (°C):
1 hour @ 500; >100 hours @ 450
Poisson-Zahl:
0.2
Spannungsoptischer Koeffizient (mm2/N):
4 x 10-6
Substrat:
Oberflächenebenheit:
4 - 6λ
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Dicke (mm):
Nominal
Transformationstemperatur (°C):
525
Transmission (%):
90
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2000
Elastizitätsmodul (GPa):
64

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Niedriger Ausdehnungskoeffizient
  • Für den Einsatz im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotbereich
  • Hohe Beständigkeit gegenüber thermischem Schock

BOROFLOAT® Borosilikatfenster eignen sich ideal für hohe Temperaturen und den Einsatz in rauen Umgebungen. Anders als herkömmliches Borosilikat (das flach gezogen wird) wird BOROFLOAT® mit einer Fließtechnik hergestellt bei der eine sehr gute Oberflächenebenheit (4-6λ/Inch) erreicht wird. BOROFLOAT® hat eine dreifach höhere Resistenz bei Temperaturschock als Kalknatronglas.

Finden Sie nicht was Sie suchen? Fragen Sie schnell ein Angebot für eine kundenspezifische Lösung an.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×