Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 129 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 12,7 x 50,8 mm EFL, 90°, Protected Aluminium, 175Å Off-Axis parabolischer Metallspiegel

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

TECHSPEC Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors

Lager #34-564 Ausverkauf
×
€120,00
×
Stk. 1-10
€120,00
Stk. 11
€114,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror
Beschich-
tung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Brenn-
weite EFL (mm):
50.80
Toleranz Brennweite (%):
±1
Durch-
messer (mm):
12.70 +0.00/-0.38
Offset-Winkel (°):
90
Parent Brennweite PFL (mm):
25.4
Surface Figure, RMS:
λ/8
Oberflächenrauheit (Angstroms):
<175 RMS
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat:
Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm):
50.8
reflektierte Wellenfront RMS:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Aluminiumbeschichtungen für UV-, sichtbare und NIR-Anwendungen
  • Auswahl an Oberflächenrauheiten, einschließlich 50 Å und 100 Å
  • 15°, 30°, 45°, 60° oder 90° Ablenkwinkel-Optionen
  • Gold- und silberbeschichtete Off-Axis-Parabolspiegel auch erhältlich

TECHSPEC® Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel (OAPs) sind eine kostengünstige Lösung zur Fokussierung des einfallenden Lichts bei minimalem Streuverlust. Diese OAP-Spiegel sind mit Enhanced oder Protected Aluminiumbeschichtungen erhältlich und bieten ein hohes Reflexionsvermögen vom ultravioletten (UV) bis zum nahen Infrarot (NIR). Diese Aluminium-OAPs werden mit verschiedenen Spezifikationen für die Oberflächenrauheit hergestellt und bieten den Entwicklern die Wahl zwischen leistungsstarken, streuarmen Spiegeln und kosteneffizienteren Optionen. TECHSPEC® Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel werden in optischen Systemen wie Schlieren- und Spektroskopiesystemen sowie in Lasersystemen zur Fokussierung von Laserstrahlen eingesetzt. Für eine erhöhte Flexibilität bei der Systemintegration sind Montageplatten erhältlich, die an der Basis dieser Off-Axis-Parabolspiegel befestigt werden.   

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×