Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 38 Produkte der Produktfamilie

12mm D. x 24mm FL, VIS-NIR Beschichtung, DCX N-K5 Linse

Durch-
messer (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Brenn-
weite EFL (mm):
24.00
hintere Brennweite BFL (mm):
22.65
Beschich-
tung:
VIS-NIR (400-1000nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs ≤0.25% @ 880nm
Ravg ≤1.25% @ 400 - 870 nm
Ravg ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Substrat:
N-K5
Oberflächenqualität:
40-20
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mitten-
dicke CT (mm):
4.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Randdicke ET (mm):
2.50
freie Apertur CA (mm):
11.00
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Radius R1=-R2 (mm):
24.40
Typ:
Double-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Typical Energy Density Limit:
5 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1000

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • N-K5 Substrat
  • Verschiedene Antireflexions- (AR-) Beschichtungen
  • PCX- und DCX-Optionen verfügbar

N-K5-Linsen sind in verschiedenen Durchmessern mit unterschiedlichen Brennweiten sowie als plankonvexe und doppelt konvexe Linsen lieferbar. Durch die vom VIS- bis zum NIR-Spektrum geeigneten Antireflexionsbeschichtungen lassen sich diese Linsen für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×