Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 6 Produkte der Produktfamilie

12mm Dia. x -18mm FL, Commercial Grade, Double-Concave Lens

Lager #27-791 Ausverkauf
×
€16,15
Stk. 1-5
€16,15
Stk. 6
€12,95
Stk. 6+
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
12.00 +0.00/-0.10
Brenn-
weite EFL (mm):
-18.00
hintere Brennweite BFL (mm):
-18.65
Beschich-
tung:
MgF2 (400-700nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat:
N-BK7
freie Apertur CA (mm):
≥10.2
Mitten-
dicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
6.00
Randdicke ET (mm):
3.44
Blende:
1.5
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Numerische Apertur NA:
0.33
Radius R1 (mm):
18.94
Typ:
Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 0.7

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Doppelkonkave (DCV-) Linsen haben zwei nach innen gekrümmte Flächen und damit eine negative Brennweite. Sie werden zur Bildverkleinerung und zur Lichtstreuung eingesetzt. Die MgF2-Antireflexionsbeschichtung verbessert die Transmission im sichtbaren Spektrum.

MgF2-beschichtete, doppelkonkave (DCV-) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich. Optiken in Standardqualität haben Standardmaße und sind laufend lieferbar. Sie werden für OEMs oder Käufer empfohlen, die Serien fertigen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×