Diese Lupe ist auch mit Gummihandschuhen einfach zu greifen und bietet bis zu ¾" Arbeitsabstand unter der Linse. Die klare Plastikbasis ist säureresistent und versperrt nicht die Sicht auf das Objekt. 12X- und 9X-Lupen haben einen Kellner-Aufbau, sind farbkorrigiert und bestehen aus drei Elementen. Das 6X-Model hat eine präzise DCX Einzellinse. Großes, flaches Bildfeld. Größe Plastikbasis: 3-½" Länge x 1-¼" Breite x 1" Höhe.