• Land/Region
  •   
 
Alle 16 Produkte der Produktfamilie

Unbeschichtetes Axikon, 130° Öffnungswinkel, 25,4 mm Durchmesser

Plano-Convex (PCX) Axicons

Plano-Convex (PCX) Axicons

Lager #83-780
€395,00
Stk. 1-10
€395,00
Stk. 11
€355,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Beschich-
tung:
Uncoated
Durch-
messer (mm):
25.40 +0.00/-0.15
Randdicke ET (mm):
3.5
Substrat:
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Axicon, Plano-Convex
Freie Apertur (%):
>90
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Designwellenlänge Brennweite (nm):
632.8

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Beschreibung Produktfamilie

Plankonvexe (PCX) Axikons zur Ringerzeugung werden zur Erzeugung von Laserstrahlen mit Ringprofil verwendet und sind mit verschiedenen Öffnungswinkeln von 90° bis 160° verfügbar. Die Öffnungswinkeltoleranzen sind genau spezifiziert, was zu präzisen Ringprofilen führt. Plankonvexe (PCX) Axikons zur Ringerzeugung bestehen aus einem präzisen Quarzglas-Substrat und werden mit oder ohne Antireflexionsbeschichtung angeboten. Für die Erzeugung von beugungsfreien Besselstrahlen sind plankonvexe (PCX) Axikons in Besselstrahl-Güte verfügbar.

Bitte beachten Sie: Weiter Informationen über Axikons finden Sie in unserem Anwendungshinweis: Ausführliche Informationen zu Axikons.

Die Ringdicke (t) ergibt sich aus der Hälfte des Strahldurchmessers (db): 

Der Ringdurchmesser (dr) kann näherungsweise wie folgt aus der Länge zwischen Linse und Bild (L), dem Brechungsindex des Linsenmaterials (n) und dem Winkel (a) errechnet werden:

Um eine optimale Leistung zu erreichen, empfehlen wir den Einsatz der plankonvexen (PCX) Axikons zusammen mit einem unserer Strahlaufweiter, damit ein Strahldurchmesser von mindestens 50% der freien Apertur erreicht wird.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×