Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Land auswählen
  •   
 
Alle 16 Produkte der Produktfamilie

130° Öffnungswinkel, 25,4mm D., VIS 0° Beschichtung, Axikon

Plano-Convex (PCX) Axicons

Plano-Convex (PCX) Axicons

Lager #83-789
€495,00
Stk. 1-10
€495,00
Stk. 11
€445,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
25.40 +0.00/-0.15
Designwellenlänge Brennweite (nm):
632.8
Öffnungswinkel (°):
130
Toleranz Öffnungswinkel (°):
±0.5
Axiconwinkel α (°):
25
Beschich-
tung:
VIS 0° (425-675nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat:
Freie Apertur (%):
>90
Oberflächenqualität:
40-20
Randdicke ET (mm):
3.5
Toleranz Randdicke (mm):
±0.1
Hinweis:
Coating on Both Surfaces
Typ:
Axicon, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm):
425 - 675

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:

Beschreibung Produktfamilie

Plano-Convex (PCX) Ring Grade Axicons are used in generating ring profile laser beams and are available in several different Apex Angles from 90° to 160°. They feature controlled apex angle tolerances that create precise ring profiles. Plano-Convex (PCX) Ring Grade Axicons utilize a precision fused silica substrate and can be purchased with a broadband anti-reflection coating or as uncoated substrates. For axicons used to create diffraction-free Bessel Beams, Plano-Convex (PCX) Bessel Grade Axicons are available.

Note: For more information on axicons, please review our application note: An In-Depth Look at Axicons.

The ring thickness (t) is easily defined by taking ½ of the beam diameter (db):

The diameter of the ring (dr) is defined using the length from lens output to image (L), the index of refraction of the lens material (n), and the angle (a) and can be approximated as follows:

For optimum performance, we recommend using Plano-Convex (PCX) Axicons in conjunction with one of our beam expanders in order to ensure a beam diameter of at least 50% of the clear aperture.

Laser Optics

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×