• Land/Region
  •   
 
Alle 12 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

15mm, 405 AR-Beschichtung, N-BK7 RA Prisma für Laserlinien

Lager #83-199 Ausverkauf
×
€91,00
×
Stk. 1-5
€91,00
Stk. 6
€73,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Länge Katheten (mm):
15.0
Länge Hypotenuse (mm):
21.2
Beschich-
tung:
Laser V-Coat (405nm)
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±15
Fase:
Protective bevel as needed
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs <0.25% @ 405nm
Designwellenlänge DWL (nm):
405
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.10
Bildorientierung:
Left-Handed
Strahlablenkung (°):
90
Substrat:
Oberflächenebenheit:
λ/8
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Right Angle Prism

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflexion bei Designwellenlänge <0,25%
  • Beschichtungen verfügbar für HeNe-, YAG- und Diodenlaser
  • Strahlablenkung um 90°
  • Weitere rechtwinklige Prismen lieferbar

TECHSPEC® rechtwinklige Prismen für Laserlinien eignen sich ideal für Industrieanwendungen und Laseranwendungen mit geringer Leistung. Diese Prismen besitzen eine enge Winkeltoleranz und bestehen aus hochgenauem N-BK7. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen im sichtbaren Spektrum und nahen Infrarotspektrum. Die Antireflexionsbeschichtungen reduzieren die Reflexionen bei den Designwellenlängen der Beschichtung auf unter 0,25%.

Rechtwinklige Prismen werden allgemein verwendet, um Bildwege zu verändern oder Licht im Winkel von 90° umzulenken. Je nach Orientierung des Prismas wird das Bild vertikal oder horizontal gespiegelt. Rechtwinklige Prismen können auch in Kombination für die Verschiebung von Bildern/Lichtstrahlen verwendet werden.

Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Ray Path
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram
Right Angle Prism Tunnel Diagram

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×