Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 22 Produkte der Produktfamilie

15mm Dia. x 3mm MgF2 Coated, N-BK7 Window

Lager #27-849 Ausverkauf
×
€20,00
Stk. 1-5
€20,00
Stk. 6
€16,00
Stk. 6+
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
15.00 ±0.25
Dicke (mm):
3.00
Beschich-
tungs-
spezifikation:
MgF2: ¼λ @ 550nm, Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Parallelität (Bogenminuten):
5.00
Substrat:
N-BK7
Toleranz Dicke (mm):
±0.20

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

N-BK7 windows are ideally suited for industrial applications. Available uncoated or with a MgF2 anti-reflection coating, windows are often used as a protective element between two environments.

Commercial Grade N-BK7 Windows offer commercial quality, at an affordable price. Commercial grade optics have standard designs and are available on an ongoing basis. They are recommended for volume buyers or OEMs.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×