Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 33 Produkte der Produktfamilie

18mm Dia. x 64mm FL, Grade 2, Achromatic Lens

Lager #31-832 Ausverkauf
×
€19,00
Stk. 1-1
€19,00
Stk. 2
€13,30
Durch-
messer (mm):
18.00
Brenn-
weite EFL (mm):
64.00
Blende:
3.56
Numerische Apertur NA:
0.14
Beschich-
tung:
Anti-Reflection Coating
Qualität:
Grade 2
Typ:
Achromatic Lens

Regulatory Compliance

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Achromatische Zweilinser bestehen aus zwei Optikkomponenten, die miteinander zu einem Dublett verkittet sind. Dieses ist für die Korrektur der sphärischen Aberration auf der optischen Achse und der chromatischen Aberration optimiert. Achromatische Zweilinser sind einfachen Linsen bei der Bildgebung mit mehreren Farben ("weißes Licht") deutlich überlegen. Die beiden Elemente eines achromatischen Zweilinsers werden so ausgewählt, dass die glastypische Farbtrennung ausgeglichen wird.

Achromatische Linsen 1 – 24,9 mm in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln. Am Rand weisen sie eine leichte Trennung durch den Kitt auf.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×