Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 12 Produkte der Produktfamilie

2mm D. x 2mm FL, Telecom-NIR Beschichtung, PCX Linse

Durch-
messer (mm):
2.00 +0.00/-0.05
Brenn-
weite EFL (mm):
2.00
hintere Brennweite BFL (mm):
1.57
Beschich-
tung:
Telecom-NIR
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Ravg ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrat:
N-LASF9
Oberflächenqualität:
20-10
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
30-45
Mitten-
dicke CT (mm):
0.80
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.05
Randdicke ET (mm):
0.48
Radius R1 (mm):
1.70
freie Apertur CA (mm):
1.8
Blende:
1.00
Numerische Apertur NA:
0.50
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
1200 - 1600

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

 

  • Positive Brennweite
  • Mikro-PCX Linsen zur Lichtsammlung und -fokussierung
  • Verschiedene Beschichtungsoptionen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2, und NIR I

 

Plankonvexe (PCX) Linsen haben eine positive Brennweite und sind ideal für die Fokussierung von Licht in abbildenden Anwendungen. Außerdem können sie gut in Verbindung mit Emittern, Detektoren, Lasern und Faseroptiken eingesetzt werden. Diese Mikro PCX Linsen sind erhältlich mit einer für übliche Telekomwellenlängen optimierten Telekom-NIR Beschichtung.

Außerdem sind die Linsen auch ohne Beschichtung, mit MgF2 Beschichtung und mit NIR-I Beschichtung erhältlich. Weitere Information finden Sie in unserem Artikel über AR Beschichtungen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×