Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 21 Produkte der Produktfamilie

21mm D., englisch, Linienskala, Kontaktstrichplatte

Straight Line Scale

Straight Line Scale

Lager #02-013
€60,00
Stk. 1-1
€60,00
Stk. 2
€55,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Durch-
messer (mm):
21.00 ±0.05
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
2.28
Toleranz Dicke (mm):
±0.127
Typ:
English Straight Line Scale
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Produktbeschreibung

English Scale: numbered every 0.025"
26, 27 and 35mm Diameters: 0-0.75" in 0.005" increments
21mm Diameter: 0-0.5" in 0.005" increments

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×