Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 3 Produkte der Produktfamilie

25 x 35.36 x 3mm Elliptical Beamsplitter 50R/50T

Lager #27-610 Ausverkauf
×
€75,00
Stk. 1-5
€75,00
Stk. 6
€60,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Größe (mm):
25.0 x 35.36
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Substrat:
N-BK7
Nebenachse (mm):
25.00
Hauptachse (mm):
35.36
Freie Apertur (%):
80.00
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Surface 1: Dielectric, ±5% R/T @ 550nm
Surface 2: AR ¼λ MgF2 @ 550nm
Reflexion (%):
50.00
Dicke (mm):
3.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Transmission (%):
50.00

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Elliptical beamsplitters maximize beamsplitting efficiency while minimizing required mounting space. When oriented at 45°, the beamsplitters create a circular aperture equal to the diameter of the minor axis. With an improved surface accuracy of λ/2, these beamsplitters are ideal for diffuse axial and in-line illumination integration. They are available in 50/50 beamsplitter coating and feature an anti-reflection coating to reduce back reflections.

Commercial Grade Elliptical Beamsplitters offer commercial quality, at an affordable price. Commercial grade optics have standard designs and are available on an ongoing basis. They are recommended for volume buyers or OEMs.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×