Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 182 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
25,4 x 12,7mm 90° off-axis parabolischer Metallspiegel, Gold

Lager #47-096 Ausverkauf
×
€204,00
×
Stk. 1-10
€204,00
Stk. 11
€193,80
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror
Beschich-
tung:
Protected Gold (700-10000nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Brenn-
weite EFL (mm):
25.40
Toleranz Brennweite (%):
±1
Durch-
messer (mm):
25.40 +0.00/-0.38
Offset-Winkel (°):
90
Parent Brennweite PFL (mm):
12.7
Surface Figure, RMS:
λ/8
Oberflächenrauheit (Angstroms):
<175 RMS
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10,000
Oberflächenqualität:
80-50
Substrat:
Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm):
25.40
reflektierte Wellenfront RMS:
λ/4

Regulatory Compliance

RoHS:

Produktbeschreibung

If scattering is a concern, consider our Low Scatter Off-Axis Parabolic Mirrors.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×