eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 15 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

25mm D., 880nm, 0°, Diodenlaserspiegel

Lager #63-154 Ausverkauf
×
€84,00
×
Stk. 1
€84,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Oberflächenqualität:
10-5
Typ:
Laser Mirror
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
>90
Rückseite:
Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.8% @ 880nm
Ravg >98% @ 820 - 940nm
Wellenlängenbereich (nm):
820 - 940
Oberflächenebenheit:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Dielectric Mirror (820-940nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
880
Durch-
messer (mm):
25.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm):
6.00 ±0.2
Einfallswinkel (°):
0
Substrat:

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • >Reflexion von 99,8% bei der Designwellenlänge
  • Sehr gut für breitbandige Anwendungen geeignet
  • Entwickelt für übliche Diodenlaser

TECHSPEC® hochqualitative Diodenlaserspiegel bieten eine hohe Reflexion für die üblichsten Diodenlaserwellenlängen. Mit einem Einfallwinkel von 0° und 45° eignen sich diese Spiegel ideal für die Strahllenkung und Umlenkung des optischen Weges.

Unsere TECHSPEC® Laserspiegel wurden speziell für anspruchsvollste Laseranwendungen entwickelt. Diese Spiegel kombinieren für Laser geeignete Substrate mit einer Oberflächenqualität von bis zu 10-5, eine Reflexionsbeschichtung und eine Zerstörschwelle speziell für bestimmte Lasertypen und Wellenlängen. Die Spiegel eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen, die eine hohe Reflexion und lange Haltbarkeit erfordern. Alle TECHSPEC® Laserspiegel minimieren den Verlust durch Streuung und lassen sich einfach in jedes optische System einbauen.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×