Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 20 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 25mm Dia. x 75mm FL Uncoated, λ/20 PCX Lens

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

TECHSPEC λ/20 PCX Lenses

Lager #33-052
€295,00
×
Stk. 1-5
€295,00
Stk. 6
€236,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Durch-
messer (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Brenn-
weite EFL (mm):
75.00
hintere Brennweite BFL (mm):
71.96
Beschich-
tung:
Uncoated
Substrat:
Fused Silica
Oberflächenqualität:
20-10
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mitten-
dicke CT (mm):
4.43
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Randdicke ET (mm):
2.08
Radius R1 (mm):
34.39
freie Apertur CA (mm):
23.5
Blende:
3.00
Numerische Apertur NA:
0.17
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Oberflächengenauigkeit, P-V:
λ/20
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • λ/20 Oberflächenebenheit
  • unbeschichtet oder mit einer Auswahl an Nd:YAG Laser-Beschichtungsoptionen verfügbar
  • komplettes Datenpaket inkl. Interferogramm und Messergebnissen für geometrische Toleranzen im Lieferumfang enthalten

TECHSPEC® λ/20 PCX Linsen eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf minimale Wellenfrontverzerrung ankommt. TECHSPEC® λ/20 PCX-Linsen zeichnen sich durch ein präzises Quarzglassubstrat, eine Oberflächengenauigkeit von λ/20 und die Oberflächenqualität 20-10 aus und eignen sich damit ideal für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen. Jede Linse wird mit vollständigen technischen Daten geliefert, beispielsweise einem Interferogramm und den Messdaten für Durchmesser, Radius, Mittendicke und Zentrierung.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×