Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 16 Produkte der Produktfamilie

265μm mit 48 Fasern, optische Plastikfaser mit Ummantelung

Lager #02-539
€2,65
Stk. 1
€2,65
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Akzeptanzwinkel (°):
60.00
Min. Biegehalbmesser (mm):
75.00
Substrat:
Acrylic
Abschwächung (dB/m):
0.65
Numerische Apertur NA:
0.50
Anzahl an Fasern:
48.00
Betriebstemperatur (°C):
-55 to +70
Aussendurchmesser (mm):
3.0
Kerndurchmesser (μm):
255.00
Faserdurchmesser (μm):
265.00
Länge (Fuß):
Cut to Order, Minimum 10
Material:
Black Polyethylene Jacket
Brechungsindex Kern nd:
1.49
Brechungsindex Mantel nd:
1.402
Abschwächung (dB/km):
150 - 300 (@ 650nm)
Toleranz Numerische Apertur (NA):
±0.03
Diameter Tolerance (%):
±6

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Produktbeschreibung

Price listed is per foot - minimum order is 10 feet per stock number. 3mm Fiber is lower grade Eska® fiber for commercial applications only.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×