eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 19 Produkte der Produktfamilie

26mm D., englisch, Fadenkreuz, 2 Skalen, Kontaktstrichplatte

Crossed Scales

Crossed Scales
×
Crossed Scales
Lager #62-234 Ausverkauf
×
€67,00 €33,50
Stk. 1-4
€67,00 €33,50
Stk. 5+
€60,00 €30,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Durchmesser (mm):
26.00 ±0.125
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit:
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Produktbeschreibung

Scales on both horizontal and vertical crosshair lines.
English Scale: 0 to 0.8" in 0.01" increments
-0.40" to +0.40" scale

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×