eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 11 Produkte der Produktfamilie

26mm D., englische Dickenmessung, Kontaktstrichplatte

Thickness Guage

Thickness Guage

Lager #62-229 Ausverkauf
×
€67,00
Stk. 1-4
€67,00
Stk. 5+
€60,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Durchmesser (mm):
26.00 ±0.125
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Fase:
Protective bevel as needed
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit:
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Produktbeschreibung

English Scale: ½ Solid Bar, ½ Bracket Gauge: 15 line widths from 0.002" to 0.016" in 0.001" increments.

Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×