Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 21 Produkte der Produktfamilie

27mm D., englisch, Fadenkreuz, 2 Skalen, Kontaktstrichplatte

Crossed Scales

Crossed Scales

Lager #39-449
€60,00
Stk. 1-1
€60,00
Stk. 2
€55,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Durch-
messer (mm):
27.00 ±0.05
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
2.28
Toleranz Dicke (mm):
±0.127
Typ:
English Crossed Scales
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit:
3 - 4λ

Regulatory Compliance

Reach 174:
RoHS 2015:

Produktbeschreibung

Scales on both horizontal and vertical crosshair lines.
English Scale: 0 to 0.8" in 0.01" increments
-0.40" to +0.40" scale

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×