Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
 
Alle 7 Produkte der Produktfamilie

2" Durchmesser, AR-beschichtetes Kunststofffenster

Lager #83-738
€35,00
×
Stk. 1-5
€35,00
Stk. 6
€31,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
50.80
Durch-
messer (Inch):
2.0
Toleranz Größe (Zoll):
±0.010
Dicke (mm):
1.27
Dicke (Inch):
0.05
Beschich-
tung:
BBAR (450-650nm)
Reflexion (%):
<1 Average
Substrat:
Polycarbonate
Toleranz Dicke (Inch):
±0.005
Typ:
Protective Window
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Transmission des sichtbaren Lichts >97%
  • Haltbares Material
  • Ideal für medizinische Anwendungen und Industrieanwendungen

Unsere mit einer Antireflexionsbeschichtung versehenen Kunststofffenster sind sehr widerstandsfähig und eine leichte Alternative zu Glasfenstern. Sie vereinen Beständigkeit und hohe Transmission und sind eine ideale kostengünstige Lösung für den Schutz von Displays unter extremen Einsatzbedingungen. Die mit einer Antireflexionsschicht versehenen Kunststofffenster sind sowohl für den Einsatz im Freien als auch in Innenräumen optimiert und besitzen eine AR Beschichtung, die Reflexionen und Spiegelungen reduziert und zugleich das sichtbare Licht durchlässt.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×