eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 2 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

30mm Diameter Mounted Achromatic Pair Kit

Lager #47-513 Ausverkauf
×
€668,50
Stk. 1
€668,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Anzahl Linsen:
8.00
Typ:
Relay Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700

Konformität mit Standards

Beschreibung Produktfamilie

  • Das Kit beinhaltet acht gefasste Achromatenpaare
  • Ideal für die Prototypenzusammenstellung

Unser Kit mit gefassten Achromatenpaaren wurde so zusammengestellt, dass es für Forschung und Entwicklung eine Vielzahl von Brennweiten und Blendenkombinationen für die Prototypenzusammenstellung bietet. Die kompletten Spezifikationen finden Sie unter TECHSPEC® gefasste Achromatenpaare.

Technische Informationen

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×