Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 36 Produkte der Produktfamilie

334nm CWL, 11.8mm Dia. Bandpass Filter

Lager #28-394 Ausverkauf
×
€30,00
Stk. 1-1
€30,00
Stk. 2
€21,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
11.80
Zentralwellenlänge CWL (nm):
334.00
Toleranz Zentralwellenlänge (nm):
±2
Halbwertbreite FWHM (nm):
10.00
Min. Transmission (%):
25
Blockungsbereich (nm):
200 - 1200
Optische Dichte OD:
≥3.0
Toleranz Größe (mm):
±0.2
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
6.10
Typ:
Bandpass Filter
Typische Anwendungen:
Mercury Emission

Regulatory Compliance

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal for Selectively Transmitting a Narrow Range of Wavelengths
  • Quantities Extremely Limited, Buy While Supplies Last
  • For Even More Deals, Check out Mega Clearance: Optics

Bandpass interference filters are used extensively in a variety of biotech, biomedical, or quantitative chemical applications to selectively transmit a narrow range of wavelengths while blocking all others. Experimental Grade Bandpass Interference Filters are available in a variety of bandpass ranges in 11.8mm and 24.15mm diameter unmounted options.

Note: Specifications for experimental grade optics may vary as much as 10% from those listed. Also, no additional information is available other than what is provided.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×