eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 12 Produkte der Produktfamilie

35mm D., englisch, Fadenkreuz/Kreise, Kontaktstrichplatte

Crosshair with Concentric Circles

Crosshair with Concentric Circles

Lager #62-258 Ausverkauf
×
€67,00
Stk. 1-4
€67,00
Stk. 5
€60,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


System of Measurement:
Imperial
Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Durchmesser (mm):
34.70 ±0.125
Durchmesser Muster(mm):
19.05
Pattern Type:
15 Concentric Circles Centered on Crosshairs in 0.635mm Radius Steps
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Glass
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit:
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Beschreibung Produktfamilie

  • Greater Stability than Film Reticles
  • Low Reflection Chrome Pattern
  • Protractor, Crosshair, or Concentric Square Patterns

Diese Glasstrichplatten bieten eine höhere Stabilität als Filmstrichplatten, die sich verformen und leicht beschädigt werden können. Die Muster sind gering reflektierende Chromablagerungen (hoher Kontrast, einfache Lesbarkeit). Die Markierungen sind auf der Unterseite der Strichplatten angebracht, sodass die Skala immer direkt mit dem Objekt in Kontakt ist. Dies bietet einen optimalen Fokus und eine akkurate Messung.

Unsere Strichplatten mit 21mm und 27mm Durchmesser können für die 6X und 9X Komparatoren und unsere 35mm Strichplatten für die Messlupen mit Kontaktskala und unsere beleuchteten Vergrößerer mit transparenter Basis verwendet werden. Bitte beachten Sie das für den Vergrößerer spezifizierte Bildfeld bevor Sie eine Vergrößerer/Strichplatten-Kombination auswählen. Z.B. könnte das 5/8" (16mm) Bildfeld eines 12X Komparators nicht für eine Strichplatte mit ¾" (20mm) Skala geeignet sein, wenn die gesamte Skala sichtbar sein muss.

Fadenkreuz mit konzentrischen Kreisen

Englische Skala: 0-0,5" in 0,05" Einteilungen.
Metrische Skala: 0-10mm in 1mm Einteilungen.

Radiusskala

Metrisch/Grad: 10mm Radiusskala alle 1mm beschriftet, Einteilung alle 0,5mm. 180° Gradbogen alle 10° beschriftet, Einteilung alle 1°.

Gradbogen

Metrisch/Grad: 0-360° Gradbogen, Einteilung alle 1°, 18mm Durchmesser. *Empfohlen zur Verwendung mit unserem EO 6X Komparator, 9X maximal.

Konzentrische Quadrate

Konzentrische Quadrate von Mitte aus: 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×