eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 17 Produkte der Produktfamilie

34,7mm Durchmesser, Gewindeskala, Kontaktstrichplatte

Thread Size

Thread Size

Lager #62-896 Ausverkauf
×
€62,00
Stk. 1-4
€62,00
Stk. 5
€56,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±1
Durchmesser (mm):
34.70 ±0.125
Liniendicke (μm):
25.00
Oberflächenqualität:
60-40
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.10
Liniengenauigkeit (μm):
±2
Zentrierung (mm):
0.25
Toleranz Liniendicke (μm):
±13
Oberflächenebenheit:
3 - 4λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:

Produktbeschreibung

0.25 to 1.0mm

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×