• Land/Region
  •   
 
Alle 19 Produkte der Produktfamilie

3/8" x 36" flexibler Lichtleiter

Flexible Fiber Optic Light Guides

Flexible Fiber Optic Light Guides

Lager #54-213
€200,00
Stk. 1
€200,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos


Akzeptanzwinkel (°):
68.00
Min. Biegehalbmesser (mm):
38.1
Durch-
messer (Inch):
0.38
Länge (Inch):
36.00
Numerische Apertur NA:
0.55
Betriebstemperatur (°C):
-40 to +107
Faserdurchmesser (μm):
50.00
Packungsdichte (%):
82% nominal
Brechungsindex Kern nd:
1.581
Brechungsindex Mantel nd:
1.487
Beleuchtungsart:
Fiber Optic Light Guide
Passender Lichtleiteradapter:
SX: #38-946
MX: #66-908
Gehäusegeometrie:
Spot Light

Konformität mit Standards

Reach 174:
RoHS:
Nicht konform

Produktbeschreibung

Light Guide Adapters are required to mate the low profile Fiber Optic Line Lights with fiber optic illuminators.

Technische Informationen

 
Length Diameter Fiber Bundle Dimensions Stock No.
A B C D
24" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #40-640
36" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #42-344
48" 1/16" 0.187" 0.205" 0.56" 0.19" #39-365
24" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #42-345
36" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #40-644
48" 1/8" 0.187" 0.250" 0.56" 0.23" #39-366
12" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #40-639
24" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-346
36" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #42-347
48" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-367
72" ¼" 0.312" 0.422" 0.56" 0.41" #39-368
36" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-213
48" 3/8" 0.562" 0.750" 0.86" 0.67" #54-214
12" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #38-659
24" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-369
36" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-370
48" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-371
72" ½" 0.562" 0.875" 0.86" 0.76" #39-372

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×