Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

394nm ZWL schmalbandiger Bandpassinterferenzfilter 11,8mm D
  • Land/Region
  •   
 
Alle 15 Produkte der Produktfamilie

394nm ZWL schmalbandiger Bandpassinterferenzfilter 11,8mm D

Lager #46-033 Ausverkauf
×
€25,00
Stk. 1
€25,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
11.80 ±0.15
Zentralwellenlänge CWL (nm):
394.00
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±2
Min. Transmission (%):
≥30
Optische Dichte OD:
≥3.0
Beschich-
tung:
Traditional Coated
Typische Anwendungen:
S emission line
Blockungsbereich (nm):
200 - 1200
freie Apertur CA (mm):
>9.2
Oberflächenqualität:
80-50
Winkelempfindlichkeit:
Intended for Collimated Input
Dicke (mm):
6.10
Typ:
Bandpass Filter

Konformität mit Standards

Produktbeschreibung

Interference filters will function with either side facing the source. We recommend, however, orienting the “mirror-like” side toward the source to minimize any thermal effects. If the source overfills the actual filter area, beam vignetting may be necessary.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×