Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 39 Produkte der Produktfamilie

40 mm D. x 80 mm BW, unbeschichtet, PCX N-K5 Linse

Lager #32-894 Ausverkauf
×
€19,95
Stk. 1
€19,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
40.00 +0.00/-0.10
Brenn-
weite EFL (mm):
80.00
hintere Brennweite BFL (mm):
74.78
Beschich-
tung:
Uncoated
Substrat:
N-K5
Oberflächenqualität:
40-20
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mitten-
dicke CT (mm):
8.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Randdicke ET (mm):
2.91
Radius R1 (mm):
41.84
freie Apertur CA (mm):
39.00
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
330 - 2500

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • N-K5 Substrat
  • Verschiedene Antireflexions- (AR-) Beschichtungen
  • PCX- und DCX-Optionen verfügbar

N-K5-Linsen sind in verschiedenen Durchmessern mit unterschiedlichen Brennweiten sowie als plankonvexe und doppelt konvexe Linsen lieferbar. Durch die vom VIS- bis zum NIR-Spektrum geeigneten Antireflexionsbeschichtungen lassen sich diese Linsen für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×