Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 4 Produkte der Produktfamilie

405nm, 20mW, H3, violettes Z-Laser Diodenmodul

Lager #33-759
€1.909,00
×
Stk. 1
€1.909,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Wellenlänge (nm):
405
Ausgangsleistung (mW):
20.00
Strahldurchmesser (mm):
4.4
Strahldivergenz (mrad):
<1
Fokusbereich:
100mm - Collimation
Farbe:
Violet
Stecker:
4 pins, M12
Durch-
messer (mm):
20.00
Eingangsspannung (V):
5-30 V DC
CDRH Klasse:
IIIb
Länge (mm):
138.00
Hersteller:
Z-Laser
Konstante Ausfallrate MTTF @ 25° (Stunden):
>5000
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +50
Optische Stabilität:
0.15% per °C
Auskopplung:
Free Space
Leistungsstabilität (%):
±5
Lagerungstemperatur (°C):
-10 to +80
Lasertyp:
Diode

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Schutzart IP67, vollkommen wasserdicht
  • Einfache Handfokussierung
  • Leistung bis 80 mW
  • Modulationsfrequenz bis 1 MHz

Diese fokussierbaren violetten und blauen Diodenmodule von Z-Laser sind in zwei Wellenlängen (blau (450 nm) und violett (404 nm) mit einer Ausgangsleistung von bis zu 80 mW erhältlich. Die Laser können mit 5-30 V DC Spannung betrieben werden und besitzen einen Umpolungsschutz und einen Überspannungsschutz. Gleichzeitige analoge und digitale TTL Modulation bei jeder zulässigen Spannung ermöglichen dem Nutzer die vollständige Kontrolle der Ausgangsleistung. So kann die Intensität verstellt werden, während der Laser mit anderen Komponenten synchronisiert bleibt. Der eingebaute Mikrokontroller und die serielle Schnittstelle erfassen die Temperatur, die Betriebszeit, die Spannung und die Stromaufnahme. Der Laser verfügt über eine externe Fokussierung und kann über das M18 Gewinde einfach montiert werden.

Halterungzubehör und Netzteil ebenfalls erhältlich.

Bitte beachten Sie: Eine Wärmesenke wird empfohlen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×