Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 3 Produkte der Produktfamilie

40mm - Linsen/Filterhalter

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

40mm Bar-Type Lens/Filter Holder, #03-676

Lager #03-676
€85,00
Stk. 1-9
€85,00
Stk. 10
€75,00
Stk. 10+
Angebotsanfrage
Höhe (mm):
81.00
Gewinde:
(3) ¼-20
Dicke (mm):
12.70
Breite (mm):
70.00
Optikdurchmesser (mm):
40.00 Maximum

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur schnellen, präzisen Positionierung von runden Optiken
  • Montage von Optiken mit einem Durchmesser bis zu 110 mm
  • ¼-20 TPI-Montagegewinde für Anwendungen mit Stangenmontage

Unsere balkenähnlichen Komponentenhalter erlauben die präzise Halterung von Linsen, Filtern, Testbildern und anderen optischen Elementen. Diese Halterungen können direkt auf unseren 0,5" Stangen oder auf unseren kleinen Bodenplatten befestigt werden. Die Klemme aus Delrin® verkratzt die Optiken nicht.

Technische Informationen

 
Diameter A Width B Height C Thickness D Stock No.
40mm 70mm 81mm 12.7mm #03-676
67mm 90mm 110mm 12.7mm #03-669
118mm 140mm 162mm 12.7mm #03-666

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×