eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 29 Produkte der Produktfamilie

40mm D. x 100mm FL, NIR I Beschichtung, DCX N-K5 Linse

Lager #49-505 Ausverkauf
×
Stk. 1+
€20,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Durchmesser (mm):
40.00 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
97.34
Beschichtung:
NIR I (600-1050nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤0.5% @ 600 - 1050nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mitten-
dicke CT (mm):
8.00 ±0.10
Randdicke ET (mm):
4.09
Freie Apertur CA (mm):
39
Blende:
2.5
Numerische Apertur NA:
0.20
Typ:
Double-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Typische Energiedichtegrenze:
7 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 1050

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Substrat aus N-K5
  • Verschiedene Antireflexionsbeschichtungen
  • PCX- und DCX-Optionen verfügbar

N-K5-Linsen sind in verschiedenen Durchmessern mit unterschiedlichen Brennweiten sowie als plankonvexe und doppelt konvexe Linsen lieferbar. Durch die vom VIS- bis zum NIR-Spektrum geeigneten Antireflexionsbeschichtungen lassen sich diese Linsen für die unterschiedlichsten Anwendungen einsetzen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×