Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 2 Produkte der Produktfamilie

40mm Dia. x 3mm Uncoated, Float Glass Window

Lager #28-358A Ausverkauf
×
€7,00
Stk. 1
€7,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Durch-
messer (mm):
40.00
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Dicke (mm):
3.00
Beschich-
tung:
Uncoated
Kanten:
Ground, Max: 0.5mm Edge Chip
Substrat:
Float Glass
Wellenlängenbereich (μm):
0.35 - 2

Regulatory Compliance

Reach 197:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

These thin float glass windows are ideally suited for systems where weight or space is an important consideration. Available uncoated or with a MgF2 anti-reflection coating, windows are often used as a protective element between two environments.

Commercial Grade Float Glass Windows offer commercial quality, at an affordable price. Commercial grade optics have standard designs and are available on an ongoing basis. They are recommended for volume buyers or OEMs.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×