Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 18 Produkte der Produktfamilie

50mm D +0,25λ Aberration, Korrekturplatte für sphärische Aberration

Lager #66-761
€480,00
×
Stk. 1-5
€480,00
Stk. 6
€384,00
Stk. 6+
Angebotsanfrage
Aberration:
+0.25λ
Freie Apertur (%):
>85
Durch-
messer (mm):
50.00
Toleranz Größe (mm):
+0.00/-0.25
Dicke (mm):
4.00
Beschich-
tung:
Uncoated
Parallelität (Bogenminuten):
<1
Substrat:
N-BK7
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Dicke (mm):
±0.20
Verzerrung der transmittierten Wellenfront:
±λ/16 @ 587nm
Typ:
Specialty Window
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
RoHS:
Konform
×

Produktbeschreibung

The arrow on the spherical aberration compensation plates points in the direction of light travel.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×