eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 11 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm D., 1550nm, 0°, Diodenlaserspiegel

×
Lager #63-161 Ausverkauf
×
€138,96
×
Stk. 1+
€138,96
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Oberflächenqualität:
10-5
Typ:
Laser Mirror
Parallelität (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
>90
Rückseite:
Ground
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%):
99.8
Beschichtungsspezifikation:
Rabs >99.8% @ 1550nm
Ravg >98% @ 1440 - 1660nm
Wellenlängenbereich (nm):
1440 - 1660
Oberflächenebenheit:
λ/10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Beschichtung:
Dielectric Mirror (1440-1660nm)
Designwellenlänge DWL (nm):
1550
Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.2
Dicke (mm):
10.00 ±0.2
Einfallswinkel (°):
0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • >Reflexion von 99,8% bei der Designwellenlänge
  • Sehr gut für breitbandige Anwendungen geeignet
  • Entwickelt für übliche Diodenlaser

TECHSPEC® hochqualitative Diodenlaserspiegel bieten eine hohe Reflexion für die üblichsten Diodenlaserwellenlängen. Mit einem Einfallwinkel von 0° und 45° eignen sich diese Spiegel ideal für die Strahllenkung und Umlenkung des optischen Weges.

Unsere TECHSPEC® Laserspiegel wurden speziell für anspruchsvollste Laseranwendungen entwickelt. Diese Spiegel kombinieren für Laser geeignete Substrate mit einer Oberflächenqualität von bis zu 10-5, eine Reflexionsbeschichtung und eine Zerstörschwelle speziell für bestimmte Lasertypen und Wellenlängen. Die Spiegel eignen sich ideal für verschiedenste Anwendungen, die eine hohe Reflexion und lange Haltbarkeit erfordern. Alle TECHSPEC® Laserspiegel minimieren den Verlust durch Streuung und lassen sich einfach in jedes optische System einbauen.

Titel  Typ Vergleichen Artikelnummer  Preis Kaufen
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 60 mm, metrisch Fixed #55-530 €92,64
Stk. 10+ €83,38 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
137mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #03-670 €90,71
Stk. 10+ €80,09 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
50mm Optikdurchmesser, 12mm Optikdicke, Optikhalterung Fixed #64-567 €51,14
Stk. 10+ €46,03 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, feste Optikhalterung, Optikdurchmesser 50,0 mm Fixed #17-516 €87,33 Angebotsanfrage
  • Kontakt
    ×
50mm Optikdurchmesser, 18mm Optikdicke, Optikhalterung Fixed #64-568 €51,14
Stk. 10+ €46,03 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #55-004 €298,19
Stk. 5+ €283,32 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #55-457 €319,41
Stk. 5+ €303,49 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Selbstzentrierende Halteklemme, 5 -100 mm Durchmesser Fixed #16-078 €334,85
Stk. 5+ €295,29 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
50/50,8 mm Spiegeldurchm., präzise aufgehängte Halterung Adjustable - Gimbal #55-000 €428,46
Stk. 5+ €385,61 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, präzise aufgehängte Halterung, Innendurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Gimbal #17-518 €466,00 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
50,8mm, X-Y-Z-verstellbare Optikhalterungen Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €500,83
Stk. 5+ €475,79 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
50,8mm, X-Y-verstellbare Optikhalterung Adjustable - Linear (XY) #62-957 €254,76
Stk. 5+ €242,02 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, X-Y-Bewegung, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Linear (XY) #17-514 €290,47 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Optikhalterung mit 5 Achsen, 50,8 mm Optikdurchmesser Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €693,83
Stk. 5+ €659,14 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
2" Durchmesser, Optikfassung Fixed #36-465 €103,25
Stk. 10+ €91,48 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Kinematische runde Optikhalterung der E-Serie 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 €69,00
Stk. 10+ €65,50 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung der E-Serie, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-522 Neu
×
€110,02 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 2 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €94,57
Stk. 5+ €85,11 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
50/50,8 mm Durchmesser, kinematische Optikhalterung, 3 Verstellschrauben Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €110,01
Stk. 5+ €99,01 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Halterung, 3 Schrauben, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €151,03 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben Adjustable - Tip-Tilt #55-005 €298,19
Stk. 5+ €283,28 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Kinematischer Spiegelhalter, 50/50,8 mm, Einstellung oben (mit Mikrometer) Adjustable - Tip-Tilt #56-326 €319,41
Stk. 5+ €303,44 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, kinematische Spiegelhalterung mit Mikrometer, Optikdurchmesser 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #17-520 €371,91 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 67 mm, englisch Fixed #03-669 €92,64
Stk. 10+ €83,38 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Optikhalterung für den schnellen Aufbau, Halterung mit Balken für Linsen/Filter, 2“/50,8 mm Durchmesser Fixed #17-530 €128,35 Angebotsanfrage
  • 3-4 tage
    ×
Halterung mit Balken für Linsen / Filter, 118 mm, englisch Fixed #03-666 €95,53
Stk. 10+ €85,98 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
95mm Außendurchmesser, drei Schrauben, einstellbare Ringhalterung Fixed #36-605 €66,10
Stk. 10+ €58,38 Angebotsanfrage
  • Lagernd
    ×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.


×