Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

50mm Dia. x 50mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens
  • Land/Region
  •   
 
Alle 10 Produkte der Produktfamilie

50mm Dia. x 50mm FL, Commercial Grade, Double-Convex Lens

Lager #27-747 Ausverkauf
×
€25,15
Stk. 1-5
€25,15
Stk. 6
€20,10
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
50.00 +0.00/-0.10
hintere Brennweite BFL (mm):
46.03
Brenn-
weite EFL (mm):
50.00
Beschich-
tung:
MgF2 (400-700nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Substrat:
N-SK18
Zentrierung (Bogenminuten):
6.00
Mitten-
dicke CT (mm):
12.50
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Randdicke ET (mm):
1.84
Radius R1 (mm):
61.32
freie Apertur CA (mm):
49.00
Blende:
1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Numerische Apertur NA:
0.5
Typ:
Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 0.7

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Doppelkonvexe (DCX) Linsen haben zwei nach außen gekrümmte Flächen und somit eine positive Brennweite. Durch das symmetrische Design eignen sich die Linsen gut für 1:1 Abbildungen und für Systeme mit mehreren Linsen. Die MgF2-Antireflexionsbeschichtung verbessert die Transmission im sichtbaren Spektrum.

MgF2-beschichtete, doppelkonvexe (DCX) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×