Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 23 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
532nm ZWL, 12,5mm D, hartbeschichteter Filter zur Rauschunterdrückung

Lager #68-843
€195,00
×
Stk. 1-5
€195,00
Stk. 6
€156,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
12.50 +0.0/-0.1
Zentralwellenlänge CWL (nm):
532.00
Halbwertbreite FWHM (nm):
3.00
Toleranz Halbwertbreite (nm):
±1.0
Min. Transmission (%):
>80
Optische Dichte OD:
≥4.0
Beschich-
tung:
Hard Coated
Blockungsbereich (nm):
400 - 527 & 537 - 700
Freie Apertur (%):
>90
Oberflächenqualität:
60-40
Einfallswinkel (°):
0.00
Toleranz Einfallswinkel (°):
±5.0
Dicke, gefasst (mm):
3.5
Parallelität (Bogensekunden):
<30
Substrat:
Fused Silica
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Transmittierte Wellenfront, RMS:
λ/4
Typ:
Bandpass Filter

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Schmale Bandbreiten für Gas- und Festkörperlaser
  • Breite Bandbreite für Diodenlaser
  • Hohe Transmission, starke Blockung

Unsere TECHSPEC® hart beschichteten Filter zur Rauschunterdrückung bieten eine hohe Transmission, eine starke Blockung und eignen sich perfekt für die heutigen Lasersysteme mit hoher Leistung. Die Filter wurden nach dem neuesten Stand der Technik hergestellt, haben widerstandsfähige gesputterte Beschichtungen auf einem einzelnen Substrat und eine lange Lebensdauer.

Die geringen Bandbreiten von 3–5 nm sind ideal geeignet, um das Rauschen durch Spontanemissionen in Laserspektren zu unterdrücken. Die Filter mit größeren Bandbreiten sind für Diodenwellenlängen ausgelegt und ideal für die Eliminierung von Hintergrundrauschen bei der Detektion der Laserquelle geeignet. Das Signal-Rausch-Verhältnis des Systems wird dadurch verbessert. Die Filter erreichen Ihre maximale Blockung nur ein paar Nanometer von der Laserwellenlänge entfernt und sind somit ideal für anspruchsvolle Laser-Anwendungen geeignet.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×