Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 5 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 5mm D, unbeschichtet, Saphirfenster mit metallisch beschichtetem Rand

Lager #65-894
€95,00
×
Stk. 1
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Freie Apertur (%):
≥90
Durch-
messer (mm):
5.00 ±0.10
Dicke (mm):
1.00
Beschich-
tung:
Uncoated
Kanten:
Chrome, Nickel, and Gold
Parallelität (Bogenminuten):
≤3.5
Lötfähigkeit:
MIL-STD-883
Substrat:
Sapphire (Al2O3)
Oberflächenebenheit:
Oberflächenqualität:
80-50
Toleranz Dicke (mm):
±0.25
Typ:
Specialty Window
Wellenlängenbereich (μm):
0.2 - 5.5
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 5500

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzises Saphirsubstrat
  • Lötbarer metallisch beschichteter Rand
  • Mehr als 80% Transmission zwischen 0,4 und 5,5μm

Bei den TECHSPEC® Saphirfenster mit metallisch beschichtetem Rand werden dünne Chrom-, Nickel- oder Goldschichten auf die Kante eines Saphirfensters aufgetragen. Durch diese metallische Kante entsteht eine Oberfläche, die direkt in Ihre optomechanische Baugruppe gelötet oder geschweißt werden kann und so eine hermetische Abdichtung erlaubt. Hermetisch abgedichtete Optiken werden in vielen Anwendungen von Infrarotbildgebungssystemen bis zu Medizingeräten eingesetzt. Die Metallschicht aus Chrom, Nickel oder Gold erfüllt die Anforderungen an die Lötfähigkeit der Norm MIL-STD-883. Für OEM-Kunden liefern wir kundenspezifische Metallschichten auf anderen IR-Materialien, beispielsweise Germanium oder Zinksulfid. Einzelheiten erfahren Sie in unserem Vertriebsbüro.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×