• Land/Region
  •   
 
Alle 226 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5 mm H x 10 mm L x 30 mm BW, MgF2, plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung

Lager #47-765
€103,00
×
Stk. 1-5
€103,00
Stk. 6
€82,40
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Größe (mm):
5.0 x 10.0
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Brenn-
weite EFL (mm):
30.00
hintere Brennweite BFL (mm):
28.02
Mitten-
dicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Substrat:
Beschich-
tung:
MgF2 (400-700nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm):
2.80
Blende:
6.00
Toleranz Brennweite (%):
±3
Numerische Apertur NA:
0.08
Radius R1 (mm):
15.50
Oberflächenqualität:
60-40
Verkippungstoleranz (mm):
±0.1 over H
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Typische Anwendungen:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:

Beschreibung Produktfamilie

  • Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich

TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung ähneln im Profil plankonvexen (PCX) Linsen, bestehen jedoch statt aus einem Kugelausschnitt aus einem Zylinderausschnitt. Die Linsen fokussieren Licht in einer Dimension und können ein Punktlicht in eine Linie umwandeln. TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind in runden und rechteckigen Versionen sowie mit diversen Beschichtungen erhältlich. Zylinderlinsen eignen sich ideal zur Linienprojektion bei Bildverarbeitungsanwendungen für die Industrie oder für Leitsysteme.

Bitte beachten Sie: Wir bieten auch Zylinderlinsen mit negativer Brennweite an, siehe dazu unsere plankonkaven TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×