eo_logo
  • Land/Region
  • cart   
 
Alle 3 Produkte der Produktfamilie

600 Rillen, 25 x 25mm, 250nm, geblaztes hologr. Beugungsgitter

Lager #47-553 Ausverkauf
×
€200,00
×
Stk. 1
€200,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Linien pro mm:
600 ±0.5
Designwellenlänge DWL (nm):
250
Blaze-Wellenlänge (nm):
250 ±25
Blaze-Winkel (°):
4.30
Größe (mm):
25.0 x 25.0 ±1.0
Freie Apertur CA (mm):
21.0 x 21.0
Beschichtung:
Bare Aluminum
Material:
Holographic Grating
Toleranz Beugung der Wellenfront:
Länge (mm):
25.00
Relative Beugungseffizienz (%):
>55
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenqualität:
80-50
Dicke (mm):
3.00 ±0.5
Typ:
Reflective Diffraction Grating
Breite (mm):
25.00

Konformität mit Standards

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Weniger Streulicht als gerillte Beugungsgitter
  • Erhöhter Beugungswirkungsgrad im Vergleich zu holographischen Gittern
  • Breiter Spektralbereich

Unsere holographischen, geblazten Gitter erzeugen weniger Streulicht als konventionelle, mechanisch gerillte Gitter ohne dabei die Beugungseffizienz zu vermindern. Zuerst wird ein holographisches Master-Gitter hergestellt indem ein Feld aus Interferenzstreifen aus zwei Laserstrahlen erzeugt wird und ein poliertes Substrat mit Photolack mit diesem stehenden Wellenmuster belichtet wird. Durch eine patentierte Ionenstrahlätztechnik wird das sägezahnförmige Standardprofil von gerillten Gittern geschaffen. Diese Technik ersetzt die Verwendung von Diamantwerkzeugen und deswegen werden die Streulicht verursachenden Strukturfehler eliminiert. Diese Gitter können also in Anwendungen verwendet werden, bei denen ein exzellenter Wirkungsgrad, eine exzellente Auflösung, minimales Streulicht und minimale Geisterbilder benötigt werden. Sie eignen sich für alle Spektrometer, Spektrophotometer und Monochromatoren. Jedes Gitter ist aluminiumbeschichtet, um eine maximale Leistung über den ganzen UV-, VIS- und IR-Bereichen zu erzeugen.

Handhabung der Beugungsgitter: Beugungsgitter erfordern eine besondere Handhabung, um sie vor Fingerabdrücken und Aerosolen zu schützen. Sie sollten nur an den Kanten angefasst werden. Bitte nehmen Sie vor der Reinigung eines Gitters Kontakt mit uns auf.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram Edmund Optics Tick Tock



EINE AUSWAHL UNSERER MITGLIEDSCHAFTEN:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics FranceCLP

×