Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 40 Produkte der Produktfamilie

12mm D. x 12mm EFL, VIS-NIR beschichtet, DCX Linse aus UV Quarzglas

Lager #43-832
€29,00
×
Stk. 1-10
€29,00
Stk. 11
€23,20
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Durch-
messer (mm):
6.35
Substrat:
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Typ:
Ball Lens
Beschich-
tung:
Uncoated
thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10-6/°C):
8.4
Druckwiderstand (psi):
300,000
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.54
Brechungsindex nd:
1.77
Schmelzpunkt (°C):
2053.00
Durchlässigkeit (%):
0.00
Relative Dichte (g/cm3):
3.98
Sphärizität (μm):
0.64
Wellenlängenbereich (μm):
0.6 - 5.5
Wellenlängenbereich (nm):
600 - 5500

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

Die Saphir- und Rubin-Kugellinsen sind beide aus Al2O3 hergestellt. Rubin oder rubindotiertes Saphir erhält seine rote Farbe durch Spuren von Chromoxid (der Chromanteil liegt bei Rubin-Kugellinsen üblicherweise bei > 0,5%). Die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind fast gleich, die optischen Eigenschaften sind etwas unterschiedlich. Saphir besitzt hervorragende optische Transmissionseigenschaften. Rubin ist einfacher zu sehen und deshalb bei manchen Anwendungen einfacher zu handhaben.

Für weitere Informationen zu Kugellinsen, lesen Sie bitte unseren Anwendungshinweise "Understanding Ball Lenses".

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×