Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 19 Produkte der Produktfamilie

6.5mm Travel, 0.01mm Grad. Mic. Drive S-Face

Lager #33-724
€72,50
Stk. 1
€72,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Verstellweg (mm):
6.50
Typ:
Micrometer
Skaleneinteilung (mm):
0.01
Genauigkeit (μm):
±5
Oberfläche der Skala:
Hard-Chrome Plating
Spindle Pitch (mm):
0.5
Schaftdurchmesser (mm):
6.00
Schaft/Achse:
Plain/Spherical

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube
  • Kompatibel mit unseren kugelgelagerten Bühnen

Diese Verstellschrauben erhöhen die Vielseitigkeit unserer kugelgelagerten Bühnen. Vier Optionen erhältlich: Mikrometerschraube (englisch und metrisch), Feingewindeschraube, digitale und differentielle Verstellschraube.

Bitte beachten Sie die individuelle Produktbeschreibungen, um die passende Bühne-Verstellschrauben-Kombination zu finden.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×