Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 1 Produkte der Produktfamilie

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

6mm EFL Orthoscopic Eyepiece, #30-404

Lager #30-404
€85,00
Stk. 1
€85,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Brenn-
weite EFL (mm):
6.00
scheinbares Bildfeld (°):
43.00
Augenabstand (mm):
4.91
Durchmesser Feldblende (mm):
4.2
Aussendurchmesser (Inch):
1.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für die astronomische Beobachtung

Diese beliebten Okulare für die astronomische Beobachtung bieten sehr breite, flache Bildfelder, ausgezeichnete sphärische und chromatische Korrektur, einen besseren Augenabstand (als z.B. Kellner-Okulare) und einen Streulichtschutz. Vierelementiges Design, beschichtete Linsen, gefasst in einem verchromten Gehäuse aus Messing mit 1 ¼" Durchmesser und Oberseiten aus Aluminium.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×