Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 106 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 6" D., 12" BW Protected Gold, sphärischer Spiegel

Lager #32-840 Ausverkauf
×
€710,00
×
Stk. 1-4
€710,00
Stk. 5
€639,00
Stk. 5+
Angebotsanfrage
Substrat:
BOROFLOAT®/SUPREMAX®
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Durch-
messer (Inch):
6.0
Durch-
messer (mm):
152.40 +1.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.06/-0
Brenn-
weite EFL (Inch):
12.00
Brenn-
weite EFL (mm):
304.80
Blende (f/#):
f/2
Beschich-
tung:
Protected Gold (700-10000nm)
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Ravg >96% @ 700 - 2000
Ravg &96% @ 2000 - 10000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
1.00
Randdicke ET (mm):
25.40
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-10
Typ:
Spherical Mirror
Typical Energy Density Limit:
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10,000

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® präzise sphärische Spiegel - λ/4 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×