Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 3 Produkte der Produktfamilie

6X Lupe, transparente Basis

Lager #31-198
€65,00
Stk. 1-1
€65,00
Stk. 2
€57,50
Bildfeld (Inch):
1.00
Höhe (Inch):
1.5
Durchmesser der inkl. Linse (Inch):
0.875
Vergrö-
ßerung:
6X
Linsentyp:
DCX-glass
Gewicht (g):
34.00
Strichplattendurchmesser (mm):
27.00
Arbeitsabstand (Inch):
1.25

Regulatory Compliance

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Transparente Basis lässt Licht durch, für 27 mm Strichplatten
  • Verbessertes optisches Design
  • Hohe Vergrößerung, weites Feld

Exzellent für die Bestimmung von Papierqualität und Tintenabsorption geeignet. Die transparente Basis liegt direkt auf der Arbeitsfläche auf und bietet eine klare Nahbetrachtung. Die Basis lässt Licht zu dem betrachteten Objekt durch. Drehbarer Fokus mit Feststellring.

Über den Strichplattenadapterring am Boden können alle Strichplatten mit 27 mm Durchmesser befestigt werden.

Bitte beachten Sie: Die Nylontasche #36-286 wird separat verkauft.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×