• Land/Region
  •   
 
Alle 105 Produkte der Produktfamilie
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

700nm, 12,5mm Durchmesser, Langpassfilter OD 2

Lager #49-030
€92,50
×
Stk. 1-5
€92,50
Stk. 6
€74,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Durch-
messer (mm):
12.50 +0.00/-0.20
Grenzwellenlänge (nm):
700.00
Dicke (mm):
1.50
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Sperrbereich (nm):
535 - 660
Transmissionsbereich (nm):
725 - 2000
Wellenlängenbereich (nm):
535 - 2000
Einfallswinkel (°):
0
Optische Dichte OD:
≥2.0
Beschich-
tung:
Traditional Coated
Oberflächenqualität:
40-20
Transmission (%):
>85
Typ:
Longpass Filter
Freie Apertur (%):
80
Transmittierte Wellenfront, P-V:
λ/4
Toleranz Grenzwellenlänge (%):
±2
Flankenfaktor (%):
3.00
Beschich-
tungs-
spezifikation:
Surface 1: Multi-Layer Dielectric
Surface 2: MgF2

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
REACH 201:

Beschreibung Produktfamilie

Unsere TECHSPEC® Langpassfilter OD 2 sind aufgrund des sehr scharfen Übergangs zwischen Transmission und Reflexion extrem nützlich für viele Anwendungen. Sie sind mit einer Vielzahl an Grenzwellenlängen erhältlich und ideal für Fluoreszenzanwendungen und die Trennung von verschiedenen Spektralbereichen geeignet. Durch die Kombination mit unseren TECHSPEC® Kurzpassfiltern können kundenspezifische Bandpassfilter zur Eliminierung von Streulicht erzeugt werden. Eine Antireflexbeschichtung auf der Rückseite verbessert die Effizienz des Filters.

Angebot erwünscht? Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



EO IST MITGLIED VON:

Spectaris Optence Photonics21 Epic EMVA EOS Photonics France

×