Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 4 Produkte der Produktfamilie

7X Hastingtriplett - gefasster Vergrößerer

Lager #38-452
€99,00
Stk. 1-1
€99,00
Stk. 2
€85,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Bildfeld (Inch):
1.0938
Brennweite FL (mm):
40.0
Durchmesser der inkl. Linse (Inch):
0.8750
Vergrö-
ßerung:
7X
Größe (Inch):
1" H x 3.375" L
Arbeitsabstand (Inch):
1.2500
Hersteller:
EO

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

  • Entwickelt und hergestellt von Edmund Optics
  • Bietet großes, flaches, verzeichnungsfreies Bildfeld

Hastingtripletts sind die beliebtesten heute erhältlichen Vergrößerer, da ihr einzigartiges dreielementiges Design eine verzeichnungsfreie, farbkorrigierte Abbildung bietet. Unsere Tripletts sind am Computer entwickelt worden, um die Kissenverzeichnung und die sphärische und chromatische Aberration zu eliminieren. Das Triplett besteht aus zwei konkaven Meniskuslinsen, die zu einer Doppelkonvexlinse zusammengeklebt sind. Anders als bei vielen anderen "Hastings" sind unsere Tripletts zentriert und geschliffen, ein aufwendiger Prozess, der aber notwendig ist, um die maximale Leistung zu erreichen. Die Tripletts sind mit Retainerringen in einer schwarz eloxierten Halterung befestigt, die in ein Edelstahlschutzgehäuse (dient auch als Griff) geklappt werden kann. Hastingtripletts werden von Druckern und Fotografen bevorzugt, die die kritische Postion von Halbwertdruckpunkten beurteilen müssen. Sie werden ebenfalls von Juwelieren, Graveuren, Gemmologen oder Schlossern verwendet.

Aufgrund der physikalischen Gesetzte müssen sowohl Durchmesser als auch Arbeitsabstand des Vergrößerers mit zunehmender Vergrößerung abnehmen. Der nächste Schritt zu einem 20X Hastingtriplett wäre ein komplettes Mikroskop. Der 7X Vergrößerer bietet das größte, hellste Bildfeld.

Ungefasste Hastingtripletts

Zur einfacheren Integration in Ihren Optikaufbau/Ihr Optikdesign sind die Hastingtripletts auch ungefasst erhältlich. OEM Anwendungen: Faseroptik, Simulationen, Testinstrumente, medizinische Instrumente. Rabatt für größere Stückzahlen möglich.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×