Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 7 Produkte der Produktfamilie

TECHSPEC 8mm Durchmesser, S-LAH79 Kugellinse

Lager #47-131
€87,50
×
Stk. 1-10
€87,50
Stk. 11
€70,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


+ Merkliste
Durch-
messer (mm):
8.00
Substrat:
Typ:
Ball Lens
Beschich-
tung:
Uncoated
Toleranz Durchmesser (μm):
+0/-3
Brechungsindex nd:
2.003
Oberflächenqualität:
40-20
Sphärizität (μm):
2.00
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2400

Regulatory Compliance

RoHS:

Beschreibung Produktfamilie

Die TECHSPEC® Kugellinsen mit hohem Brechungsindex besitzen eine kürzere hintere Brennweite und vereinfachen aufgrund des hohen Brechungsindexes die Einkopplung in die Faser. Kugellinsen werden aus einem einzelnen Glassubstrat hergestellt und können Licht fokussieren oder kollimieren. Das Substrat S-LAH79 (Ohara) besitzt eine Abbezahl von 28,3, eine Dichte von 5,23 g/cm3 und einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von 6,0 µm/°C (zwischen -30 und 70°C). TECHSPEC® Kugellinsen mit hohem Brechungsindex eignen sich ideal für die Endoskopie, zum Einscannen von Barcodes, für Kugelvorformen von Asphären und für Sensoranwendungen.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×