Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 16 Produkte der Produktfamilie

8mm L x 8mm W x 18mm FL, DCX Rectangular Lens, Grade 2

Lager #27-204 Ausverkauf
×
€5,50
Stk. 1
€5,50
Stk. 2
€3,85
Mengenrabatte
Angebotsanfrage


Brenn-
weite EFL (mm):
18.00
Linsentyp:
DCX Rectangular Lens
Größe (mm):
8.0 x 8.0

Regulatory Compliance

RoHS:
Nicht konform

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Rechtecklinsen ähneln den normalen Einlinsern und Zweilinsern, sie haben jedoch keine runde, sondern eine rechteckige Form. Eingesetzt werden sie zur Vergrößerung bzw. zur verzerrten Projektion und zur Verkleinerung von Bildern. Anchor-Rechtecklinsen werden eingesetzt, um in bestimmten Optiksystemen das Gewicht zu reduzieren.

Rechtecklinsen in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram



×