Edmund Optics® nutzt sowohl eigene Cookies als auch Cookies von Drittanbietern, um die technischen Funktionen auf der Website zu optimieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie wir Cookies verwenden.

  • Mein Konto
  •   
Alle 10 Produkte der Produktfamilie

Allied Vision Mako U-503B USB 3.0 Kamera, monochrom

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Allied Vision Mako USB 3.0 Cameras

Lager #34-209
€495,00
Stk. 1
€495,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos
Modellnummer:
U-503B
Sensortyp:
1/2.5"
Auflösung (MegaPixels):
5.0
Pixel (H x V):
2592 x 1944
Typ:
Monochrome Camera
Kamerasteuerung:
USB 3.0
Kamera-Familie:
Mako
Größe (mm):
49.5 x 29 x 29
Belichtungsregelung:
32 µs to 1.4 s
Bildrate (fps):
14.00
Sensortyp:
ON Semi MT9P031
Hersteller:
Allied Vision
Speicherplatz (KB):
1024.00
Gewinde:
C-Mount
Betriebstemperatur (°C):
-10 to +70
Pixeltiefe:
8/12 Bit
Pixelgröße, H x V (μm):
2.2 x 2.2
Stromversorgung:
Power over USB 3.0
Sensorfläche, H x V (mm):
5.7 x 4.28
Lagerungstemperatur (°C):
+5 to +45
Synchronisation:
External or Via Software
Sensor:
Progressive Scan CMOS
Verschlusstyp:
Rolling
Videoausgang:
USB 3.0
Gewicht (g):
60.00

Regulatory Compliance

Reach 191:
RoHS 2015:

Beschreibung Produktfamilie

  • Kompaktes Gehäuse 49,5 x 29 x 29 mm
  • Stromversorgung über USB 3.0 Schnittstelle
  • Hohe Bildrate
  • Sichere elektrische Verbindungen durch Befestigungsschrauben

Die Allied Vision Mako USB 3.0-Kameras werden mit unterschiedlichen Sensoroptionen angeboten. Die Abmessungen betragen einheitlich 49,5 x 29 x 29 mm. Jedes Modell wird über die USB-Schnittstelle mit Strom versorgt und besitzt galvanisch getrennte, optische Eingänge und Ausgänge. Diese Allied Vision Mako USB-3.0-Kameras besitzen dank der GPIOs maximale Flexibilität und lassen sich daher an spezifische Bedürfnisse anpassen. Die beiden nicht galvanisch getrennten GPIO-Leitungen sind TTL-Anschlüsse, welche als Eingang oder Ausgang programmiert werden können. Durch die Befestigungsschrauben ist die Sicherheit der elektrischen Verbindungen auch in rauer Industrieumgebung gewährleistet.

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram



×